Menu Vyhledávání

Podložky dokončovací 6.4 mm 16.0 mm 4.5 mm polyamid černá

Tyto dokončovací podložky poskytují vynikající ochranu proti poškození a jsou kvalitním dokončovacím prvkem. Materiál poskytuje dobré termoizolační a elektroizolační vlastnosti.
Nové objednací číslo:

10048450

Staré objednací číslo:

007015059901

1000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 3,4025 Kč
1000 + 2,4402 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 701,25 Kč

500 x 3,4025 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Typ podložky Podložky fixační
Druh šroubu Šrouby zapuštěné
Typ 5
Kompatibilní velikosti závitu M6
Vnější průměr 16.0 mm
Tloušťka 4.5 mm
standardní RoHS
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás