Menu Vyhledávání

Podložky dokončovací 5.3 mm 18.0 mm 3.8 mm polyamid bílá

Tyto dokončovací podložky poskytují vynikající ochranu proti poškození a jsou kvalitním dokončovacím prvkem. Materiál poskytuje dobré termoizolační a elektroizolační vlastnosti.
Nové objednací číslo:

10049006

Staré objednací číslo:

007305050001

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 3,9881 Kč
1000 + 2,8726 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 994,05 Kč

500 x 3,9881 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva bílá
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Typ podložky Podložky fixační
Druh šroubu Šrouby zapuštěné
Typ 3
Kompatibilní velikosti závitu M5
Vnější průměr 18.0 mm
Tloušťka 3.8 mm
standardní RoHS
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás