Menu Vyhledávání

Podložky dokončovací 3.2 mm 6.5 mm 2.0 mm polyamid černá

Tyto dokončovací podložky poskytují vynikající ochranu proti poškození a jsou kvalitním dokončovacím prvkem. Materiál poskytuje dobré termoizolační a elektroizolační vlastnosti.
Nové objednací číslo:

10049136

Staré objednací číslo:

007503059901

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 1,8546 Kč
1000 + 1,3164 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

927,30 Kč

500 x 1,8546 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Typ podložky Podložky fixační
Druh šroubu Šrouby ploché
Typ 2
Kompatibilní velikosti závitu M3
Vnější průměr 6.5 mm
Tloušťka 2.0 mm
standardní RoHS
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás