Menu Vyhledávání

Podložky dokončovací 4.3 mm 8.5 mm 2.2 mm polyamid černá

Tyto dokončovací podložky poskytují vynikající ochranu proti poškození a jsou kvalitním dokončovacím prvkem. Materiál poskytuje dobré termoizolační a elektroizolační vlastnosti.
Nové objednací číslo:

10049150

Staré objednací číslo:

007504059901

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 2,1753 Kč
1000 + 1,5478 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 087,65 Kč

500 x 2,1753 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Typ podložky Podložky fixační
Druh šroubu Šrouby ploché
Typ 2
Kompatibilní velikosti závitu M4
Vnější průměr 8.5 mm
Tloušťka 2.2 mm
standardní RoHS
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás