Menu Vyhledávání

Podložky dokončovací 5.3 mm 10.5 mm 2.8 mm polyamid bílá

Tyto dokončovací podložky poskytují vynikající ochranu proti poškození a jsou kvalitním dokončovacím prvkem. Materiál poskytuje dobré termoizolační a elektroizolační vlastnosti.
Nové objednací číslo:

10049167

Staré objednací číslo:

007505050001

1000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 2,4402 Kč
1000 + 1,757 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 220,10 Kč

500 x 2,4402 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva bílá
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Typ podložky Podložky fixační
Druh šroubu Šrouby ploché
Typ 2
Kompatibilní velikosti závitu M5
Vnější průměr 10.5 mm
Tloušťka 2.8 mm
standardní RoHS
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás