Menu Vyhledávání

Podložky dokončovací 4.3 mm 13.0 mm 2.9 mm polyamid přírodní

Tyto dokončovací podložky poskytují vynikající ochranu proti poškození a jsou kvalitním dokončovacím prvkem. Materiál poskytuje dobré termoizolační a elektroizolační vlastnosti.
Nové objednací číslo:

10333501

Staré objednací číslo:

11SFW0008

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 2,2054 Kč
5000 - 19999 1,9848 Kč
20000 + 1,7863 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 205,40 Kč

1000 x 2,2054 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Typ podložky Standardní podložka
Druh šroubu Šrouby zapuštěné
Typ 6
Kompatibilní velikosti závitu #8
Vnější průměr 13.0 mm
Tloušťka 2.9 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás