Menu Vyhledávání

Podložky dokončovací 5.0 mm 14.6 mm 3.9 mm polyamid přírodní

Tyto dokončovací podložky poskytují vynikající ochranu proti poškození a jsou kvalitním dokončovacím prvkem. Materiál poskytuje dobré termoizolační a elektroizolační vlastnosti.
Nové objednací číslo:

10333518

Staré objednací číslo:

11SFW0010

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 2,4106 Kč
5000 - 19999 2,1697 Kč
20000 + 1,9526 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 410,60 Kč

1000 x 2,4106 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Typ podložky Standardní podložka
Druh šroubu Šrouby zapuštěné
Typ chrániče hran
Kompatibilní velikosti závitu #10
Vnější průměr 14.6 mm
Tloušťka 3.9 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás