Menu Vyhledávání

Podložky dokončovací 6.6 mm 17.3 mm 4.6 mm polyamid přírodní

Tyto dokončovací podložky poskytují vynikající ochranu proti poškození a jsou kvalitním dokončovacím prvkem. Materiál poskytuje dobré termoizolační a elektroizolační vlastnosti.
Nové objednací číslo:

10333525

Staré objednací číslo:

11SFW0025

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 2499 2,5694 Kč
2500 - 9999 2,3124 Kč
10000 + 2,0812 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 284,70 Kč

500 x 2,5694 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Typ podložky Standardní podložka
Druh šroubu Šrouby zapuštěné
Typ chrániče hran
Kompatibilní velikosti závitu 1/4"
Vnější průměr 17.3 mm
Tloušťka 4.6 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás