Menu Vyhledávání

Podložky fixační 2.7 mm 6.5 mm 1.1 mm polyamid

Fixační podložka vyrobená z LDPE s vnějším průměrem 6,5 mm | 0,256 in, vnitřním průměrem 2,7 mm | 0,106 in a tloušťkou 1,1 mm | 0,043 in. Tato položka je kompatibilní s velikostí šroubu M2,5.
Nové objednací číslo:

10116722

Staré objednací číslo:

015002500503

4100 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 1,0388 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 038,80 Kč

1000 x 1,0388 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ podložky Podložky fixační
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Barva červená
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás