Menu Vyhledávání

Podložky fixační 8.4 mm 17.0 mm 2.0 mm polyamid

Fixační podložka vyrobená z LDPE s vnějším průměrem 17,0 mm | 0,669 in, vnitřním průměrem 8,4 mm | 0,331 in a tloušťkou 2,0 mm | 0,079 in. Tato položka je kompatibilní s velikostí šroubu M7.
Nové objednací číslo:

10116777

Staré objednací číslo:

015008000503

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 2,2869 Kč
1000 + 1,6314 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 143,45 Kč

500 x 2,2869 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ podložky Podložky fixační
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Barva červená
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás