Menu Vyhledávání

Podložky fixační 5.3 mm 8.5 mm 2.5 mm polyamid

Fixační podložka vyrobená z LDPE s vnějším průměrem 11,0 mm | 0,433 in, vnitřním průměrem 5,3 mm | 0,209 in a tloušťkou 1,3 mm | 0,051 in. Tato položka je kompatibilní s velikostí šroubu M5.
Nové objednací číslo:

10116814

Staré objednací číslo:

015105000203

7993 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 1,0779 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 077,90 Kč

1000 x 1,0779 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ podložky Podložky fixační
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Barva Grey
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás