Menu Vyhledávání

Podložky fixační 6.4 mm 11.0 mm 1.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Fixační podložka vyrobená z LDPE s vnějším průměrem 12,0 mm | 0,472 in, vnitřním průměrem 6,4 mm | 0,252 in a tloušťkou 1,6 mm | 0,063 in. Tato položka je kompatibilní s velikostí šroubu M6.
Nové objednací číslo:

10116883

Staré objednací číslo:

015206008703

500 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 1,1741 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 174,10 Kč

1000 x 1,1741 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ podložky Podložky fixační
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Barva modrá
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás