Menu Vyhledávání

Podložky fixační 10.5 mm 30.0 mm 3.0 mm polyamid

Nové objednací číslo:

10117330

Staré objednací číslo:

032100000001

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 499 8,0739 Kč
500 - 999 7,544 Kč
1000 + 5,8287 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

2 018,48 Kč

250 x 8,0739 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ podložky Podložky ploché
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Barva přírodní
Vnější průměr 30.0 mm
Vnitřní průměr 10.5 mm
Tloušťka 3.0 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás