Menu Vyhledávání

Podložky fixační 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm polyamid

Kulatá plochá podložka je vyrobena z přírodního polyamidu 6 a používá se k zaizolování spojovacího materiálu před elektrickým proudem a vlhkostí. Polyamid 6 dodává jak mechanickou pevnost, tak také dobrou odolnost vůči chemikáliím a oděru a má všestranné průmyslové využití.
Nové objednací číslo:

10117361

Staré objednací číslo:

032120000001

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 16,8589 Kč
500 - 999 12,9405 Kč
1000 + 10,3887 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 685,89 Kč

100 x 16,8589 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ podložky Podložky fixační - ploché
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Barva přírodní
Vnější průměr 40.0 mm
Vnitřní průměr 13.0 mm
Tloušťka 3.0 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás