Menu Vyhledávání

Podložky fixační 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm polyamid

Fixační podložka z černého PVC Fixační podložka – 6,4 mm | 0,252 in; 30,0 mm | 1,181 in; tloušťka 3,0 mm | 0,118 in; kompatibilní s velikostí šroubu M3
Nové objednací číslo:

10117392

Staré objednací číslo:

033030011407

100 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 2,5518 Kč
1000 + 1,8546 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 275,90 Kč

500 x 2,5518 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ podložky Podložky fixační
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Barva černá
Vnější průměr 7.0 mm
Tloušťka 1.4 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás