Menu Vyhledávání

Podložky fixační 4.6 mm 12.0 mm 0.8 mm polykarbonát

Uchytí se na dřík šroubu. Snadno se nasadí na šroub, kde i nadále drží. Ideální tam, kde se vyžaduje předem sestavený šroub s podložkou. Snižuje montážní čas a tím i náklady.
Nové objednací číslo:

10357514

Staré objednací číslo:

173142500022

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 4,6575 Kč
500 - 999 3,6255 Kč
1000 + 2,8586 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

465,75 Kč

100 x 4,6575 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ podložky Podložky fixační - ploché
Materiál (podrobně) polykarbonát
Barva přírodní
Kompatibilní velikosti šroubů M4
Vnější průměr 12.0 mm
Vnitřní průměr 4.6 mm
Tloušťka 0.8 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás