Menu Vyhledávání

Podložky dokončovací 4.7 mm 12.6 mm 3.5 mm #8 polyamid

Kulaté krytky s otvorem izolují hlavu kovového šroubu od elektrického proudu nebo jiných vodivých materiálů. Odolávají korozi, olejům a dalším chemikáliím. Lze je použít s většinou typů hlavy šroubu. Jsou vyrobeny z přírodního polyamidu.
Nové objednací číslo:

10216873

Staré objednací číslo:

16CW008042

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 2499 0,6768 Kč
2500 - 9999 0,6091 Kč
10000 + 0,5481 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

338,40 Kč

500 x 0,6768 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Materiál (podrobně) Polyamid 6.6
Tvar podložky kulaté
Typ podložky Krytky s otvorem
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás