Menu Vyhledávání

Podložky dokončovací 4.9 mm 11.9 mm 5.8 mm #10 polyamid

Kulaté krytky s otvorem izolují hlavu kovového šroubu od elektrického proudu nebo jiných vodivých materiálů. Odolávají korozi, olejům a dalším chemikáliím. Lze je použít s většinou typů hlavy šroubu. Jsou vyrobeny z přírodního polyamidu.
Nové objednací číslo:

10216903

Staré objednací číslo:

16CW010040

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 1,1271 Kč
5000 - 19999 1,0143 Kč
20000 + 0,9129 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 127,10 Kč

1000 x 1,1271 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Materiál (podrobně) Polyamid 6.6
Tvar podložky kulaté
Typ podložky Krytky s otvorem
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás