Menu Vyhledávání

Podložky dokončovací 6.5 mm 15.1 mm 7.3 mm 1/4 polyamid

Kulaté krytky s otvorem izolují hlavu kovového šroubu od elektrického proudu nebo jiných vodivých materiálů. Odolávají korozi, olejům a dalším chemikáliím. Lze je použít s většinou typů hlavy šroubu. Jsou vyrobeny z přírodního polyamidu.
Nové objednací číslo:

10216910

Staré objednací číslo:

16CW250040

1000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 2499 1,0222 Kč
2500 - 9999 0,9199 Kč
10000 + 0,8279 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

511,10 Kč

500 x 1,0222 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Materiál (podrobně) Polyamid 6.6
Tvar podložky kulaté
Typ podložky Krytky s otvorem
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás