Menu Vyhledávání

Podložky dokončovací 8.1 mm 12.7 mm 4.3 mm 5/16 polyamid

Kulaté krytky s otvorem izolují hlavu kovového šroubu od elektrického proudu nebo jiných vodivých materiálů. Odolávají korozi, olejům a dalším chemikáliím. Lze je použít s většinou typů hlavy šroubu. Jsou vyrobeny z přírodního polyamidu.
Nové objednací číslo:

10216941

Staré objednací číslo:

16CW312050

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 0,6183 Kč
5000 - 19999 0,5566 Kč
20000 + 0,5008 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

618,30 Kč

1000 x 0,6183 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Materiál (podrobně) Polyamid 6.6
Tvar podložky kulaté
Typ podložky Krytky s otvorem
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás