Menu Vyhledávání

Podložky 12.0 mm 40.0 mm 7.5 mm ocel nerezavějící

Kulaté ploché podložky slouží k rozložení zátěže a k ochraně citlivých povrchů před zatížením v důsledku utahování šroubů. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli pro vynikající odolnost vůči korozi tam, kde je vyžadována pevnost a odolnost vůči oděru.
Nové objednací číslo:

10503508

Staré objednací číslo:

1504903

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 + 175,5632 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

1 755,63 Kč

10 x 175,5632 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní velikosti šroubů M12
Vnitřní průměr 12.0 mm
Vnější průměr 40.0 mm
Tloušťka 7.5 mm
Tvar podložky kulaté
Typ podložky Podložky ploché
Materiál ocel nerezavějící
Materiál (podrobně) ocel nerezavějící
Povrchová úprava matné
Barva stříbrná
Specifikace DIN 125, DIN 9021, DIN 6340

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás