Menu Vyhledávání

Podložky dokončovací 8.0 mm 26.0 mm M8 ocel nerezavějící

Kulaté podložky pro šroub se zápustnou hlavou slouží k rozložení zátěže a upevnění. Používají se se šrouby se zápustnou hlavou pro atraktivní zapuštěný vzhled. Vyrobeny z nerezavějící oceli pro vynikající odolnost vůči korozi tam, kde je vyžadována pevnost a odolnost vůči oděru.
Nové objednací číslo:

10503676

Staré objednací číslo:

1504920

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 + 96,948 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

969,48 Kč

10 x 96,948 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní velikosti šroubů M8
Vnitřní průměr 8.0 mm
Vnější průměr 26.0 mm
Tloušťka 5.0 mm
Tvar podložky kulaté
Typ podložky Podložky ploché
Materiál ocel nerezavějící
Materiál (podrobně) ocel nerezavějící
Povrchová úprava matné
Barva stříbrná
Specifikace DIN 125, DIN 9021, DIN 6340

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás