Menu Vyhledávání

Podložky 10.0 mm 25.0 mm 6.5 mm ocel

Kulaté podložky slouží k rozložení zátěže a k ochraně citlivých povrchů v důsledku utahování šroubů. Jsou vyrobeny z oceli pro použití tam, kde je vyžadována pevnost, a pozinkováno pro odolnost vůči korozi.
Nové objednací číslo:

10503683

Staré objednací číslo:

1504921

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 + 57,6537 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

576,54 Kč

10 x 57,6537 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní velikosti šroubů M10
Vnitřní průměr 10.0 mm
Vnější průměr 25.0 mm
Tloušťka 6.5 mm
Tvar podložky kulaté
Typ podložky Podložky pro šroub se zápustnou hlavou
Materiál ocel
Materiál (podrobně) ocel
Povrchová úprava pozinkováno; modře pasivováno
Barva stříbrná
Specifikace DIN 125, DIN 9021, DIN 6340

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás