Menu Vyhledávání

Podložky 10.0 mm 32.0 mm 6.5 mm ocel

Kulaté podložky slouží k rozložení zátěže a k ochraně citlivých povrchů v důsledku utahování šroubů. Jsou vyrobeny z oceli pro použití tam, kde je vyžadována pevnost, a pozinkováno pro odolnost vůči korozi.
Nové objednací číslo:

10503706

Staré objednací číslo:

1504923

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Je nám líto, ale informace o cenách nejsou k dispozici. Zavolejte na naše zákaznické oddělení na ++420 545 221 660 nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní velikosti šroubů M10
Vnitřní průměr 10.0 mm
Vnější průměr 32.0 mm
Tloušťka 6.5 mm
Tvar podložky kulaté
Typ podložky Podložky pro šroub se zápustnou hlavou
Materiál ocel
Materiál (podrobně) ocel
Povrchová úprava pozinkováno; modře pasivováno
Barva stříbrná
Specifikace DIN 125, DIN 9021, DIN 6340

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás