Menu Vyhledávání

Podložky 12.0 mm 40.0 mm 7.5 mm ocel

Kulaté podložky slouží k rozložení zátěže a k ochraně citlivých povrchů v důsledku utahování šroubů. Jsou vyrobeny z oceli pro použití tam, kde je vyžadována pevnost, a pozinkováno pro odolnost vůči korozi.
Nové objednací číslo:

10503744

Staré objednací číslo:

1504927

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 + 97,8329 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

978,33 Kč

10 x 97,8329 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní velikosti šroubů M12
Vnitřní průměr 12.0 mm
Vnější průměr 40.0 mm
Tloušťka 7.5 mm
Tvar podložky kulaté
Typ podložky Podložky pro šroub se zápustnou hlavou
Materiál ocel
Materiál (podrobně) ocel
Povrchová úprava pozinkováno; modře pasivováno
Barva stříbrná
Specifikace DIN 125, DIN 9021, DIN 6340

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás