Menu Vyhledávání

Podložky 4.0 mm 10.0 mm 2.5 mm ocel

Kulaté podložky slouží k rozložení zátěže a k ochraně citlivých povrchů v důsledku utahování šroubů. Jsou vyrobeny z oceli pro použití tam, kde je vyžadována pevnost, a pozinkováno pro odolnost vůči korozi.
Nové objednací číslo:

10503768

Staré objednací číslo:

1504929

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 + 37,564 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

375,64 Kč

10 x 37,564 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní velikosti šroubů M4
Vnitřní průměr 4.0 mm
Vnější průměr 10.0 mm
Tloušťka 2.5 mm
Tvar podložky kulaté
Typ podložky Podložky pro šroub se zápustnou hlavou
Materiál ocel
Materiál (podrobně) ocel
Povrchová úprava pozinkováno; modře pasivováno
Barva stříbrná
Specifikace DIN 125, DIN 9021, DIN 6340

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás