Menu Vyhledávání

Podložky 6.4 mm 12.5 mm 1.6 mm ocel nízkouhlíková

Tyto ploché podložky jsou vyrobeny z pozinkované oceli dle normy DIN125 a ISO 7093. Mají širší plochu, která pomáhá rozložit upínací zatížení bez poškození sestavy.
Nové objednací číslo:

10240113

Staré objednací číslo:

346060040952

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 0,9063 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

906,30 Kč

1000 x 0,9063 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní velikosti šroubů M6
Vnitřní průměr 6.4 mm
Vnější průměr 12.5 mm
Tloušťka 1.6 mm
Tvar podložky kulaté
Typ podložky Podložky pro šroub se zápustnou hlavou
Materiál ocel nízkouhlíková
Materiál (podrobně) ocel nízkouhlíková
Povrchová úprava pozinkováno
Barva přírodní
Specifikace DIN 125

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás