Menu Vyhledávání

Podložky 6.4 mm 18.0 mm 1.6 mm ocel nízkouhlíková

Tato plochá podložka je vyrobena z pozinkované oceli podle norem DIN9021 a ISO 7093. Má širší plochu pro lepší rozložení zátěže na ochranu před poškozením.
Nové objednací číslo:

10240168

Staré objednací číslo:

347060040952

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 1,3484 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 348,40 Kč

1000 x 1,3484 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní velikosti šroubů M6
Vnitřní průměr 6.4 mm
Vnější průměr 18.0 mm
Tloušťka 1.6 mm
Tvar podložky kulaté
Typ podložky Podložky pro šroub se zápustnou hlavou
Materiál ocel nízkouhlíková
Materiál (podrobně) ocel nízkouhlíková
Povrchová úprava pozinkováno
Barva přírodní
Specifikace DIN 9021

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás