Podložky s odvětráním se používají v kombinaci s dutými šrouby s větracím otvorem k rychlému uvolnění plynů ze zaslepených závitových otvorů. Podložky jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich odvzdušňovací drážka snižuje únik plynu ze systémů s vysokým podtlakem.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | Pro závit d1 | d1 | w1 | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.0
|
M2
|
2.2
|
0.3
|
|||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
6.0
|
M2.5
|
2.7
|
0.5
|
|||||||
80,2038 Kč - 114,577 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
37.0
|
M20
|
21.0
|
3.0
|
||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
24.0
|
M12
|
13.0
|
2.5
|
|||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
9.0
|
M4
|
4.3
|
0.8
|
|||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
16.0
|
M8
|
8.4
|
1.6
|
|||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
12.0
|
M6
|
6.4
|
1.6
|
|||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
7.0
|
M3
|
3.2
|
0.5
|
|||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
20.0
|
M10
|
10.5
|
2.0
|
|||||||
73,6325 Kč - 105,1894 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
30.0
|
M16
|
17.0
|
3.0
|
||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
10.0
|
M5
|
5.3
|
1.0
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku