Menu Vyhledávání

Podložky M2.5 5.0 1.0 ocel nerezavějící AISI 303

Upínací podložky se závitem jsou pojistné podložky, které se používají s lícovanými šrouby. Poskytují dobrou fixační sílu a zabraňují vypadnutí šroubů. Podložka má mělký závit na vnitřním průměru, aby se dala snadno našroubovat.
Nové objednací číslo:

20145682

Staré objednací číslo:

20145682

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 40,53 Kč
100 - 249 36,48 Kč
250 - 749 32,42 Kč
750 + 28,37 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

40,53 Kč

1 x 40,53 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M2.5
d2 5.0
w1 0.05 1.0
Materiál ocel nerezavějící AISI 303
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás