Menu Vyhledávání

Podložky sedlové – polyamid

Skladem

Sedlové podložky jsou určeny pro použití při montáži trubkových konstrukcí a rámů. Podložky jsou vhodné pro kulaté trubky a profily. Upevňují je v požadované poloze a omezují nadměrný pohyb a vibrace. Podložky se používají v nábytkových sestavách a stavebním průmyslu jako podpora trubek a profilů při montáži a použití a nepoškozují lakované povrchy.

  • Materiál: polyamid
  • Barva: černá, přírodní


Produktová řada: SR1943

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 36
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Výška Vnitřní průměr Vnější průměr Kompatibilní velikost trubky Kompatibilní velikosti závitu Celková výška Koupit
6,5957 Kč - 12,0341 Kč 1000 Skladem
9.0 mm
6.2 mm
22.0 mm
M6
9.0 mm
7,544 Kč - 13,7492 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
6.2 mm
25.0 mm
M6
10.0 mm
9,4125 Kč - 15,2971 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0 mm
6.2 mm
28.0 mm
M6
11.0 mm
13,1636 Kč - 21,4187 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
8.3 mm
32.0 mm
M8
12.0 mm
28,2516 Kč - 49,8516 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0 mm
6.6 mm
40.0 mm
M6
13.0 mm
28,2516 Kč - 49,8516 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
10.4 mm
40.0 mm
M10
11.7 mm
6,9723 Kč - 12,7313 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.2 mm
22.0 mm
M8
9.0 mm
6,9723 Kč - 12,7313 Kč 1901 Skladem
9.0 mm
8.2 mm
22.0 mm
M8
9.0 mm
7,544 Kč - 13,7492 Kč 1200 Skladem
10.0 mm
8.3 mm
25.0 mm
M8
10.0 mm
9,4125 Kč - 15,2971 Kč 40 Skladem
11.0 mm
8.3 mm
28.0 mm
M8
11.0 mm
13,1636 Kč - 21,4187 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
10.4 mm
32.0 mm
M10
12.0 mm
28,2516 Kč - 49,8516 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
16.5 mm
40.0 mm
M16
12.0 mm
6,5957 Kč - 12,0341 Kč 55 Skladem
9.0 mm
5.2 mm
22.0 mm
M5
9.0 mm
7,544 Kč - 13,7492 Kč 300 Skladem
10.0 mm
6.2 mm
25.0 mm
M6
10.0 mm
9,4125 Kč - 15,2971 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0 mm
6.2 mm
28.0 mm
M6
11.0 mm
13,1636 Kč - 21,4187 Kč 190 Skladem
12.0 mm
8.3 mm
32.0 mm
M8
12.0 mm
  • z/ze 2
Podložky sedlové 6.2 mm 21.0 mm 23.0 mm polyamid přírodní

10069349

Cenové rozmezí
12,0341 Kč - 6,5957 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    zaoblený
  • Typ podložky
    Podložky sedlové
  • Tloušťka
    1.0 mm
Podložky sedlové 6.2 mm 24.0 mm 26.0 mm polyamid černá

10069400

Cenové rozmezí
13,7492 Kč - 7,544 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    zaoblený
  • Typ podložky
    Podložky sedlové
  • Tloušťka
    1.0 mm
Podložky sedlové 6.2 mm 27.0 mm 29.0 mm polyamid černá

10069462

Cenové rozmezí
15,2971 Kč - 9,4125 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    zaoblený
  • Typ podložky
    Podložky sedlové
  • Tloušťka
    1.0 mm
Podložky sedlové 8.3 mm 30.0 mm 34.0 mm polyamid černá

10069516

Cenové rozmezí
21,4187 Kč - 13,1636 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    zaoblený
  • Typ podložky
    Podložky sedlové
  • Tloušťka
    1.0 mm
Podložky sedlové 6.6 mm 50.0 mm 60.0 mm polyamid černá

10069639

Cenové rozmezí
49,8516 Kč - 28,2516 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    zaoblený
  • Typ podložky
    Podložky sedlové
  • Tloušťka
    1.0 mm
Podložky sedlové 10.4 mm 50.0 mm 60.0 mm polyamid černá

10069684

Cenové rozmezí
49,8516 Kč - 28,2516 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    zaoblený
  • Typ podložky
    Podložky sedlové
  • Tloušťka
    1.0 mm
Podložky sedlové 8.2 mm 21.0 mm 23.0 mm polyamid přírodní

10069363

Cenové rozmezí
12,7313 Kč - 6,9723 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    zaoblený
  • Typ podložky
    Podložky sedlové
  • Tloušťka
    1.0 mm
Podložky sedlové 8.2 mm 21.0 mm 23.0 mm polyamid černá

10069370

Cenové rozmezí
12,7313 Kč - 6,9723 Kč

Skladové zásoby
1901 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    zaoblený
  • Typ podložky
    Podložky sedlové
  • Tloušťka
    1.0 mm
Podložky sedlové 8.3 mm 24.0 mm 26.0 mm polyamid černá

10069448

Cenové rozmezí
13,7492 Kč - 7,544 Kč

Skladové zásoby
1200 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    zaoblený
  • Typ podložky
    Podložky sedlové
  • Tloušťka
    1.0 mm
Podložky sedlové 8.3 mm 27.0 mm 29.0 mm polyamid černá

10069486

Cenové rozmezí
15,2971 Kč - 9,4125 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    zaoblený
  • Typ podložky
    Podložky sedlové
  • Tloušťka
    1.0 mm
Podložky sedlové 10.4 mm 30.0 mm 34.0 mm polyamid černá

10069530

Cenové rozmezí
21,4187 Kč - 13,1636 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    zaoblený
  • Typ podložky
    Podložky sedlové
  • Tloušťka
    1.0 mm
Podložky sedlové 16.5 mm 50.0 mm 60.0 mm polyamid černá

10069653

Cenové rozmezí
49,8516 Kč - 28,2516 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    zaoblený
  • Typ podložky
    Podložky sedlové
  • Tloušťka
    1.0 mm
Podložky sedlové 5.2 mm 21.0 mm 23.0 mm polyamid černá

10069332

Cenové rozmezí
12,0341 Kč - 6,5957 Kč

Skladové zásoby
55 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    zaoblený
  • Typ podložky
    Podložky sedlové
  • Tloušťka
    1.0 mm
Podložky sedlové 6.2 mm 24.0 mm 26.0 mm polyamid přírodní

10069394

Cenové rozmezí
13,7492 Kč - 7,544 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    zaoblený
  • Typ podložky
    Podložky sedlové
  • Tloušťka
    1.0 mm
Podložky sedlové 6.2 mm 27.0 mm 29.0 mm polyamid přírodní

10069455

Cenové rozmezí
15,2971 Kč - 9,4125 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    zaoblený
  • Typ podložky
    Podložky sedlové
  • Tloušťka
    1.0 mm
Podložky sedlové 8.3 mm 30.0 mm 34.0 mm polyamid přírodní

10069509

Cenové rozmezí
21,4187 Kč - 13,1636 Kč

Skladové zásoby
190 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    zaoblený
  • Typ podložky
    Podložky sedlové
  • Tloušťka
    1.0 mm