Menu Vyhledávání

Podložky těsnicí M4 25.5 ocel nerezavějící AISI 316

Těsnicí podložky jsou navrženy tak, aby vytvořily těsný spoj mezi dvěma komponenty a zabránily průniku nebo úniku kontaminantů nebo látek. Silikonový o-kroužek utěsní i mezery u nepravidelných tvarů. Vyrobeny z nerezavějící oceli, opakovaně použitelné a odolné vůči teplotám od -75 C do +205 C.
Nové objednací číslo:

20219703

Staré objednací číslo:

20219703

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 255,2182 Kč
50 - 99 204,1747 Kč
100 - 199 189,4593 Kč
200 - 499 175,8046 Kč
500 + 163,134 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

255,22 Kč

1 x 255,2182 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Pro závit d1 M4
d2 25.5
Materiál ocel nerezavějící AISI 316
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás