Menu Vyhledávání

Podložky těsnicí M8 25.5 ocel nerezavějící AISI 316

Těsnicí podložky jsou navrženy tak, aby vytvořily těsný spoj mezi dvěma komponenty a zabránily průniku nebo úniku kontaminantů nebo látek. Silikonový o-kroužek utěsní i mezery u nepravidelných tvarů. Vyrobeny z nerezavějící oceli, opakovaně použitelné a odolné vůči teplotám od -75 C do +205 C.
Nové objednací číslo:

20219734

Staré objednací číslo:

20219734

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 266,0532 Kč
50 - 99 212,8425 Kč
100 - 199 197,5025 Kč
200 - 499 183,2681 Kč
500 + 170,0595 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

266,05 Kč

1 x 266,0532 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Pro závit d1 M8
d2 25.5
Materiál ocel nerezavějící AISI 316
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás