Menu Vyhledávání

Podložky těsnicí M10 25.5 ocel nerezavějící AISI 316

Těsnicí podložky jsou navrženy tak, aby vytvořily těsný spoj mezi dvěma komponenty a zabránily průniku nebo úniku kontaminantů nebo látek. Silikonový o-kroužek utěsní i mezery u nepravidelných tvarů. Vyrobeny z nerezavějící oceli, opakovaně použitelné a odolné vůči teplotám od -75 C do +205 C.
Nové objednací číslo:

20219741

Staré objednací číslo:

20219741

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 269,6648 Kč
50 - 99 215,7316 Kč
100 - 199 200,1835 Kč
200 - 499 185,7558 Kč
500 + 172,368 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

269,66 Kč

1 x 269,6648 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Pro závit d1 M10
d2 25.5
Materiál ocel nerezavějící AISI 316
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás