Menu Vyhledávání

Podložky těsnicí M12 25.5 ocel nerezavějící AISI 316

Těsnicí podložky jsou navrženy tak, aby vytvořily těsný spoj mezi dvěma komponenty a zabránily průniku nebo úniku kontaminantů nebo látek. Silikonový o-kroužek utěsní i mezery u nepravidelných tvarů. Vyrobeny z nerezavějící oceli, opakovaně použitelné a odolné vůči teplotám od -75 C do +205 C.
Nové objednací číslo:

20219758

Staré objednací číslo:

20219758

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 251,6067 Kč
50 - 99 201,2853 Kč
100 - 199 186,7783 Kč
200 - 499 173,3169 Kč
500 + 160,8255 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

251,61 Kč

1 x 251,6067 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Pro závit d1 M12
d2 25.5
Materiál ocel nerezavějící AISI 316
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás