Menu Vyhledávání

Desky upínací 8.2 7.0 12.0 ocel nerezavějící AISI 304

Tyto upínací podložky pro upínací excentry zajišťují zarovnání, zabraňují nechtěnému posunu a zlepšují efektivitu upínání. Rozkládají upínací sílu a odstraňují riziko vyklouznutí obrobku během obráběcích procesů. Mají hladký, pevný povrch, zaoblenou stranu a ve středu je vyvrtaný montážní otvor.
Nové objednací číslo:

20265977

Staré objednací číslo:

20265977

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 153,1565 Kč
10 - 19 137,7913 Kč
20 - 49 130,1087 Kč
50 + 122,426 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

153,16 Kč

1 x 153,1565 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 8.2
Pro velikost excentrické svorky d2 12.0
h1 7.0
l1 2.2
w1 12.0
w2 15.5
t1 1.0
Hmotnost (g) 17.0
Materiál ocel nerezavějící AISI 304

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás