Menu Vyhledávání

Podpora zacvakávacího zámku 7.9 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

Solid body spacer designed with a snap-in cupped base for added stability and a flat rest top. Perfect for boards that don't require fixing or larger boards that need extra support.
Nové objednací číslo:

10153086

Staré objednací číslo:

CPST-5-01

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 7,7113 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

7 711,30 Kč

1000 x 7,7113 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Upevnění plochou podpěrkou
Typ uchycení pro otvor B Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
Průměr těla 4.4 mm
Průměr otvoru B 2.5 mm
Celková šířka 9.5 mm
Tloušťka panelu B 1.6 mm
Délka rozpěrky 7.9 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
standardní UL
standardní RMS
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás