Menu Vyhledávání

Podpora zacvakávacího zámku 15.9 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

This ribbed body spacer has a snap-in base with wings for added stability and a flat rest top. Perfect for boards that don't require fixing or larger boards that need extra support. This item is manufactured with material rated UL94 V-0
Nové objednací číslo:

10021873

Staré objednací číslo:

PS-10-19

2000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 6,0519 Kč
5000 + 4,9363 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

6 051,90 Kč

1000 x 6,0519 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Upevnění plochou podpěrkou
Typ uchycení pro otvor B Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
Průměr těla 7.1 mm
Průměr otvoru B 4.8 mm
Celková šířka 14.3 mm
Tloušťka panelu B 0.8 - 2.0 mm
Délka rozpěrky 15.9 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
standardní UL
standardní RMS
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás