10316436
PSC-4
Množství | Jednotková cena |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Barva | přírodní |
---|---|
Typ uchycení pro otvor A | Upevnění plochou podpěrkou |
Typ uchycení pro otvor B | Upevnění s uzamykací šípovou hlavou |
Průměr těla | 10.0 mm |
Průměr těla | 0.394 in |
Průměr otvoru B | 4.8 mm |
Průměr otvoru B | 0.189 in |
Celková šířka | 14.3 mm |
Celková šířka | 0.563 in |
Tloušťka panelu B | 0.8 - 2.0 mm |
Tloušťka panelu B | 0.030 - 0.079 in |
Délka rozpěrky | 19.1 mm |
Délka rozpěrky | 0.752 in |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 HB |
standardní | UL |
Celní nomenklatura | 3926909790 |