Menu Vyhledávání

Podpora zacvakávacího zámku 7.9 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

This solid body spacer has a snap-in base with wings for added stability and a flat rest top. Perfect for boards that don't require fixing or larger boards that need extra support. This item is manufactured with material rated UL94 V-2
Nové objednací číslo:

10022412

Staré objednací číslo:

PSM-5-01

560 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 11999 5,8149 Kč
12000 + 4,7271 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

5 814,90 Kč

1000 x 5,8149 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Upevnění plochou podpěrkou
Typ uchycení pro otvor B Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
Průměr těla 4.4 mm
Průměr otvoru B 3.2 mm
Celková šířka 9.5 mm
Tloušťka panelu B 0.8 - 2.0 mm
Délka rozpěrky 7.9 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
standardní RoHS
standardní REACH
standardní UL
standardní RMS
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás