Tyto natlačovací rozpěrky jsou určeny k podpírání těžkých desek s plošnými spoji. V desce nejsou nutné žádné průchozí otvory, takže stačí mít přístup jen ke spodní straně desky. Jsou dostupné ve třech provedeních: s přírubou, protiprachovou krytkou nebo pružinou.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Nové objednací číslo | Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru B | Tloušťka panelu B | Délka rozpěrky | Koupit |
---|---|---|---|---|---|---|
5,7451 Kč - 5,9822 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
3,9647 Kč - 4,4053 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
3,9045 Kč - 4,3384 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
5,3828 Kč - 5,981 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
528 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
4,095 Kč - 4,55 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
3,4286 Kč - 3,8095 Kč | 4000 Skladem |
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
3,4584 Kč - 3,8427 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
3,6016 Kč - 4,0019 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
3,2212 Kč - 3,5791 Kč | 1000 Skladem |
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
3,8576 Kč - 4,2861 Kč | 10000 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
3,8093 Kč - 4,2326 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
3,0262 Kč - 3,3625 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
3,4254 Kč - 3,8061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
2,5858 Kč - 2,873 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
3,3049 Kč - 4,03 Kč | 700 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
4,7271 Kč - 5,8149 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY
Provozni doba naši kanceláře
pondělí - čtvrtek: 08:00 - 16:00
pátek: 08:00 - 14:00
Dúležité upozoměni
Nákup je možný pouze na firmu s platným ICO.
Společnost Essentra Components s.r.o. funguje jako
velkoobchod a z toho důvodu neprodáváme zboží koncovým uživatelům.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.