Menu Vyhledávání

Podpěry dvířek 100° pravé S uvolňovacím lankem ocel nerezavějící AISI 304

Podpěry výklopných dvířek jsou určeny k regulaci úhlu otevření dveří, aby se neotvíraly moc doširoka. Při plném otevření je úhel 100°. K dostání v levém i pravém provedení, s uvolňovacím lankem nebo bez něj. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, a jsou tudíž pevné a odolné vůči korozi.
Nové objednací číslo:

20219376

Staré objednací číslo:

20219376

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 1 700,3348 Kč
10 - 14 1 530,3261 Kč
15 - 24 1 445,3217 Kč
25 + 1 360,317 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 700,33 Kč

1 x 1 700,3348 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Orientace Right Hand
Zahrnuje With Release Wire
Max. úhel otevření 100°
Max. upínací síla (kg) 60.0
Max. síla tahu (kg) 150.0
Materiál ocel nerezavějící AISI 304

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás