Menu Vyhledávání

Klipy POP 25.0 mm 23.0 mm polystyren; acetal (POM) čirý

Předem sestavené POP klipy se používají k vystavení marketingových materiálů, cedulí a k dalším účelům v maloobchodě. Mají snadnou montáž i demontáž zacvaknutím a obsahují tyčovou spojku. Vyrobeny z polystyrenu; acetalu (POM).
Nové objednací číslo:

10350997

Staré objednací číslo:

1475949

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
8 - 79 33,4254 Kč
80 + 15,9141 Kč
Standardní balení: 80

Objednávejte násobky 8

Cena celkem:

267,40 Kč

8 x 33,4254 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Provedení základny Butterfly Clip
Barva čirý
Typ konektoru v balení Nezahrnuje
Materiál (podrobně) polystyren;polyacetal
Provedení hlavy Svorka
Nástavec v balení Zahrnuje
Provedení koncové svorky na police Butterfly Clip
Délka základny 25.0 mm
Délka konektoru 60.0 mm
Délka hlavy 25.0 mm
Šířka hlavy 23.0 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás