Menu Vyhledávání

Klipy POP 38.5 mm 22.0 mm Na bázi akrylu čirý

Předem sestavené POP klipy se používají k vystavení marketingových materiálů, cedulí a k dalším účelům v maloobchodě. Mají snadnou montáž i demontáž zacvaknutím a obsahují tyčovou spojku. Vyrobeny z polystyrenu; acetalu (POM).
Nové objednací číslo:

10388600

Staré objednací číslo:

492778

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
6 - 599 43,5209 Kč
600 + 36,8135 Kč
Standardní balení: 6

Objednávejte násobky 6

Cena celkem:

261,13 Kč

6 x 43,5209 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Provedení základny Adhesive;Round
Barva čirý
Typ konektoru v balení Zahrnuje
Materiál (podrobně) Na bázi akrylu
Provedení hlavy Svorka
Nástavec v balení Zahrnuje
Provedení koncové svorky na police Adhesive;Round
Průměr základny 27.5 mm
Délka hlavy 38.5 mm
Šířka hlavy 22.0 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás