Menu Vyhledávání

Klipy POP 27.0 mm 27.0 mm polystyren; acetal (POM) čirý

Předem sestavené POP klipy se používají k vystavení marketingových materiálů, cedulí a k dalším účelům v maloobchodě. Mají snadnou montáž i demontáž zacvaknutím a obsahují tyčovou spojku. Vyrobeny z polystyrenu; acetalu (POM).
Nové objednací číslo:

10395172

Staré objednací číslo:

497035

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 99 129,4671 Kč
100 - 399 62,7783 Kč
400 + 52,4732 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

1 294,67 Kč

10 x 129,4671 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Provedení základny Large Clip
Barva čirý
Typ konektoru v balení Zahrnuje
Materiál (podrobně) polystyren;polyacetal
Provedení hlavy držák na štítky
Nástavec v balení Zahrnuje
Provedení koncové svorky na police Large Clip
Délka základny 58.0 mm
Délka hlavy 27.0 mm
Šířka hlavy 27.0 mm
Vzálenost mezi svorkami 100.0 mm
Cena/ za kus včetně DPH 153.5836 CZK

Produkt 497035 nahrazuje:

Klipy POP držák na štítky 100.0 mm Na bázi akrylu čirý
Nové objednací číslo: 10449950
Staré objednací číslo: 464732

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás