Menu Vyhledávání

Klipy POP 40.0 mm 80.0 mm polystyren; acetal (POM) čirý

Předem sestavené POP klipy se používají k vystavení marketingových materiálů, cedulí a k dalším účelům v maloobchodě. Mají snadnou montáž i demontáž zacvaknutím. Vyrobeny z polystyrenu; acetalu (POM).
Nové objednací číslo:

10395196

Staré objednací číslo:

497048

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
8 - 79 71,1686 Kč
80 - 319 34,6243 Kč
320 + 29,4926 Kč
Standardní balení: 80

Objednávejte násobky 8

Cena celkem:

569,35 Kč

8 x 71,1686 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Provedení základny Small Clip
Barva čirý
Typ konektoru v balení Zahrnuje
Materiál (podrobně) polystyren;polyacetal
Provedení hlavy Svorka
Nástavec v balení Nezahrnuje
Provedení koncové svorky na police Small Clip
Délka základny 38.5 mm
Délka hlavy 40.0 mm
Šířka hlavy 80.0 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás