Menu Vyhledávání

Klipy POP 31.0 mm 50.0 mm polystyren; acetal (POM) čirý

Předem sestavené POP klipy se používají k vystavení marketingových materiálů, cedulí a k dalším účelům v maloobchodě. Mají snadnou montáž i demontáž zacvaknutím. Vyrobeny z polystyrenu; acetalu (POM).
Nové objednací číslo:

10395226

Staré objednací číslo:

497055

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
20 - 199 55,081 Kč
200 - 799 26,8292 Kč
800 + 22,8829 Kč
Standardní balení: 200

Objednávejte násobky 20

Cena celkem:

1 101,62 Kč

20 x 55,081 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Provedení základny Svorka
Barva čirý
Typ konektoru v balení Zahrnuje
Materiál (podrobně) polystyren;polyacetal
Provedení hlavy držák na štítky
Nástavec v balení Zahrnuje
Provedení koncové svorky na police malá klipová svorka
Délka základny 38.5 mm
Délka hlavy 31.0 mm
Šířka hlavy 50.0 mm
Vzálenost mezi svorkami 100.0 mm
Cena/ za kus včetně DPH 2.1714 GBP
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás