Menu Vyhledávání

Klipy POP 27.0 mm 27.0 mm polystyren; acetal (POM) čirý

Předem sestavené POP klipy se používají k vystavení marketingových materiálů, cedulí a k dalším účelům v maloobchodě. Mají snadnou montáž i demontáž zacvaknutím. Vyrobeny z polystyrenu; acetalu (POM).
Nové objednací číslo:

10395240

Staré objednací číslo:

497059

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
35 - 349 51,174 Kč
350 - 1399 24,891 Kč
1400 + 21,2235 Kč
Standardní balení: 350

Objednávejte násobky 35

Cena celkem:

1 791,09 Kč

35 x 51,174 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Provedení základny Svorka
Barva čirý
Typ konektoru v balení Zahrnuje
Materiál (podrobně) polystyren;polyacetal
Provedení hlavy držák na štítky
Nástavec v balení Nezahrnuje
Provedení koncové svorky na police malá klipová svorka
Délka základny 38.5 mm
Délka hlavy 27.0 mm
Šířka hlavy 27.0 mm
Cena/ za kus včetně DPH 2.0174 GBP
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás