Menu Vyhledávání

Klipy POP 38.5 mm 22.0 mm ABS; polystyren čirý

POP klipy mají kulatou základnu a používají se k vystavení marketingových materiálů, cedulí a k dalším účelům v maloobchodě. Mají snadnou montáž i demontáž zacvaknutím a obsahují tyčovou spojku. Vyrobeny z ABS; polystyrenu.
Nové objednací číslo:

10395288

Staré objednací číslo:

497075

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
20 - 199 94,9937 Kč
200 - 799 46,1285 Kč
800 + 38,3753 Kč
Standardní balení: 200

Objednávejte násobky 20

Cena celkem:

1 899,87 Kč

20 x 94,9937 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Provedení základny Round
Barva čirý
Typ konektoru v balení Zahrnuje
Materiál (podrobně) ABS;polystyren
Provedení hlavy Svorka
Nástavec v balení Zahrnuje
Provedení koncové svorky na police Round Base
Průměr základny 40.0 mm
Délka hlavy 38.5 mm
Šířka hlavy 22.0 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás