Menu Vyhledávání

Klipy POP 40.0 mm 100.0 mm ABS černá

Předem sestavené POP klipy se používají k vystavení marketingových materiálů, cedulí a k dalším účelům v maloobchodě. Mají snadnou montáž i demontáž zacvaknutím. Na jedné straně mají pružinovou svorku. Vyrobeny z ABS; polystyrenu.
Nové objednací číslo:

10395356

Staré objednací číslo:

497096

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 + 188,5301 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

5 655,90 Kč

30 x 188,5301 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Provedení základny Spring Clip
Barva černá
Typ konektoru v balení Zahrnuje
Materiál (podrobně) ABS
Provedení hlavy Svorka
Nástavec v balení Zahrnuje
Provedení koncové svorky na police Thumb Clamp Clip
Délka hlavy 40.0 mm
Šířka hlavy 100.0 mm
Vzálenost mezi svorkami 154.0 mm
Cena/ za kus včetně DPH 7.4576 GBP

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás